Затвор центрический поворотный дисковый GEMÜ 411 из нержавеющей стали или латуни, с эластичным уплотнением и стойкой к коррозии пластиковой рукояткой эргономичной формы. Встроенный фиксатор предохраняет рукоятку от случайного изменения положения. Благодаря скругленным и полированным кромкам диска поворотный дисковый затвор оптимально подходит для частых переключений. Качество поверхности поворотного дискового затвора можно дополнительно улучшить.
- Подходит для применения в условиях вакуума и низких температур
- Высококачественный корпус клапана из латуни или нержавеющей стали
- Доступность в исполнениях с малыми номинальными размерами
- Компактный и прочный корпус
- Эргономичная рукоятка со встроенным стопорным приспособлением
- Температура среды :-20 до 120 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Views
Онлайн с 03.11.2021