GEMÜ 428

Затвор поворотный дисковый с электрическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Затвор центрический поворотный дисковый GEMÜ 428 из нержавеющей стали или латуни, с эластичным уплотнением и электромоторным приводом. Серийная комплектация включает в себя встроенный ручной аварийный выключатель и оптический индикатор положения. Благодаря скругленным и полированным кромкам диска поворотный дисковый затвор оптимально подходит для частых переключений. Качество поверхности поворотного дискового затвора можно дополнительно улучшить.

  • Подходит для применения в условиях вакуума и низких температур
  • Высококачественный корпус клапана из латуни или нержавеющей стали
  • Доступность в исполнениях с малыми номинальными размерами
  • Компактный и прочный корпус
  • Температура среды :-20 до 120 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 50
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
  • Материалы шайбы:1.4408, точное литье
  • Напряжение электропитания :12 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
  • Значение времени установки 90°:4 до 100 s
  • Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
  • Соответствия:EAC | FDA

Видеоролик о продукте

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
156 Views
Онлайн с 03.11.2021
Другие видеоролики
Dosing station for dyeing auxiliaries

Применение продукта

Станция дозирования вспомогательных компонентов для окрашивания

Индиго относится к группе кубовых красителей. Для таких красителей характерно не вступать в химическую реакцию с нитью, а прилипать к ее поверхности в виде пигментированной оболочки. При окрашивании хлопковых тканей (например, джинсовых) с использованием индиго в качестве вспомогательного вещества используется кислый сульфат (дитионит). Он превращает нерастворимый в воде синий краситель индиго в растворимый светло-желтый лейкоиндиго (белое индиго). Этот метод называется «образование куба».