Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ 487 Victoria с эластичным уплотнением и ручным приводом. В зависимости от пожеланий заказчика управление может осуществляться с помощью рукоятки или ручного привода в металлическом корпусе. Затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 25 до 600, стандартизованной монтажной длиной: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1) и корпусами Wafer, Lug и формы U.
- Низкие крутящие моменты благодаря специальной форме диска
- Улучшенное уплотнение
- Возможность универсального применения благодаря разнообразию материалов
- Надежное покрытие корпуса сопоставимое нормам ISO 12944-6 C5
- Рукоятка с возможностью блокировки
- Функция контроля конечных положений (опция)
- Мин. толщина слоя 250 мкм
- С уплотнением без капель и воздушных включений по EN 12266-1/P12, класс утечки A
- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 Views
Онлайн с 03.11.2021
Применение продукта
Новая информация о продукте
08.10.2018