Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ 490 Edessa с уплотнением из PTFE и свободным концом вала. Диск и вал имеют цельную конструкцию, корпус и манжета предлагаются в различных исполнениях. Затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 25 до 1200 (1½″−36″), стандартизованной монтажной длиной: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1) и корпусами Wafer и Lug.
- Подходит для химически агрессивных технологических сред
- Широкий выбор и возможность комбинирования различных высококачественных материалов
- Высокая эксплуатационная безопасность благодаря однокомпонентному валу и системе уплотнения с тарельчатой пружиной
- Большой срок службы благодаря подшипникам вала и шарообразной геометрии дисков и манжет
- Температура среды :-20 до 200 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 95 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1200
- Формы корпуса:Lug | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4404, литой | Duroplast VE, усиленный | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S355J2 + N, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silicon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/силикон
- Материалы шайбы:1.4404 (316L), кованый | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.4602 (сплав 22), литой | 3.7035, титан
- Покрытие диска:PFA
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Функциональная безопасность
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Онлайн с 03.11.2021
![GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/143/_tig8464_490x215.jpg)