Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ C480 с эластичным уплотнением оснащен валом со свободным концом. Затвор поставляется с сечениями Ду 700–1600 и корпусами различной формы: Wafer, Lug и П-образной.
- Простой монтаж
- Низкие вращающие моменты
- Модульная конструкция
- Улучшенная герметизация благодаря специальной геометрии уплотнений — даже при больших сечениях
- Температура среды: -10 до 70 °C
- Температура окружающей среды: -20 до 95 °C
- Рабочее давление*: 3 до 16 бар
- Номинальные размеры*: DN 700 до 1600
- Монтажная длина: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1)
- Формы корпуса: Lug | U-форма | Wafer
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса: EN-GJS-400-15
- Материалы манжеты:
- Материалы шайбы:
- Соответствия: ACS | EAC
Видеоролик о продукте
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1090 Views
Онлайн с 16.09.2015