Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ D451 с эластичным уплотнением и пневмоприводом в металлическом корпусе. Предусмотрены следующие функции управления: «Нормально закрытый», «Нормально открытый» и «Управление в двух направлениях». Затвор поставляется с номинальным диаметром DN 50–300 и корпусом формы Wafer.
- Небольшая масса
- Стойкий к коррозии корпус из пластика
- Короткое время регулирования
- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Соответствия:EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Онлайн с 03.11.2021