Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ D458 с электроприводом. На выбор предлагаются различные металлические или пластиковые приводы, работающие в режиме открытия/закрытия или в режиме регулирования. Серийная комплектация включает в себя встроенный ручной аварийный выключатель и оптический индикатор положения. Затвор поставляется с сечениями Ду 50–300 и корпусом формы Wafer.
- Небольшая масса
- Стойкие к коррозии материалы
- Проходное отверстие затвора рассчитано на пластиковый трубопровод.
- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Напряжение электропитания :12–24 В~/= | 24 В~/= | 24 В= | 85–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:13 до 58 s
- Класс защиты :IP 65, 67
- Соответствия:CSA | EAC
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Views
Онлайн с 03.11.2021