GEMÜ D480 Victoria

Затвор поворотный дисковый со свободным валом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ D480 Victoria с эластичным уплотнением и свободным концом вала. Затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 25 до 1600, стандартизованной монтажной длиной: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1) и корпусами Wafer, Lug и формы U.

  • Исполнения с большими номинальными диаметрами
  • С уплотнением без капель и воздушных включений по EN 12266-1/P12, класс утечки A
  • Специальные материалы диска, уплотнения и корпуса затвора
  • Вулканизированная манжета
  • Возможно исполнение, стойкое к абразивному износу
  • Температура среды :-60 до 210 °C
  • Температура окружающей среды :-40 до 70 °C
  • Рабочее давление :до 16 бар
  • Номинальные размеры :DN 25 до 1600
  • Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
  • Стандарты соединений:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:| EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь с эпоксидным покрытием
  • Покрытие корпуса:эпоксид
  • Материалы манжеты:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
  • Материалы шайбы:| 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 2.0975, бронзовое литье | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
  • Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
  • Соответствия:ACS | ATEX | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
156 Views
Онлайн с 03.11.2021
Другие видеоролики