Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ D488 Victoria с эластичным уплотнением и электроприводом. На выбор предлагаются приводы в металлическом или пластиковом корпусе, работающие в режиме перекрывания/открывания потока технологической среды или в режиме регулирования. Затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 25 до 1600 стандартизованной монтажной длиной: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1) и корпусами Wafer, Lug и формы U.
- Исполнения с большими номинальными диаметрами
- Специальные материалы диска, уплотнения и корпуса затвора
- Вулканизированная манжета
- Возможно исполнение, стойкое к абразивному износу
- Температура среды :-60 до 210 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 1600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-AC-46100, литой алюминий | EN-AC-47100, литой алюминий | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | S275JR, литая сталь
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | 1.4539, кованый | 2.0975, бронзовое литье | 2.4602 (сплав 22), литой | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:EPDM | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR | Эпоксид
- Напряжение электропитания :100–120 В~, 50/60 Гц | 12–24 В~/= | 220–240 В~, 50/60 Гц | 380–480 В~, 50/60 Гц
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | EAC | FDA | WRAS | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Views
Онлайн с 03.11.2021