Затвор центрический поворотный дисковый GEMÜ K415 из нержавеющей стали или латуни, с эластичным уплотнением и валом со свободным концом со стандартным приводным фланцем по ISO 5211. Благодаря скругленным и полированным кромкам диска поворотный дисковый затвор оптимально подходит для частых переключений. Качество поверхности поворотного дискового затвора можно дополнительно улучшить. В виде опции поворотный дисковый затвор доступен в исполнении FDA, а также в исполнении ATEX. Благодаря модульной конструкции может поставляться также с ручным, пневматическим или электромоторным приводом.
- Высококачественный корпус клапана из латуни или нержавеющей стали
- Доступность в исполнениях с малыми номинальными размерами
- Компактный и прочный корпус
- Подходит для применения в условиях вакуума и низких температур
- Температура среды :-20 до 160 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Материалы корпуса:1.4408 (CF8M), точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, точное литье | CW614N, латунь | CW617N, латунь
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Онлайн с 03.11.2021