GEMÜ R470 Tugela

Двухэксцентриковый поворотный затвор со свободным концом вала

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Двухэксцентриковый поворотный затвор GEMÜ R470 Tugela в исполнении из металла со свободным концом вала с фланцем головки стандарта EN ISO 5211. Затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 50 до 600 и стандартизованной монтажной длиной API 609, категория A (DIN 3202 K1).

  • Высокопроизводительный затвор в двухэксцентриковом исполнении, позволяющем сразу изолировать диск от седла (уплотнения) и, тем самым, способствующем снижению трения и увеличению срока службы
  • Сплошной вал с термостойкими графитовыми подшипниками и сальником из PTFE для регулировки в процессе эксплуатации с целью ограничения течи в том числе в диапазоне низкого давления
  • Антистатическое устройство для зоны ATEX
  • С уплотнением без капель и воздушных включений по EN 12266-1/P12, класс утечки A
  • Температура среды :-60 до 230 °C
  • Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 50 до 600
  • Формы корпуса:Wafer
  • Стандарты соединений:ASME | ISO
  • Материалы корпуса:1.0619 (WCB), стальная отливка с электрофоретическим покрытием | 1.4408 (CF8M), точное литье
  • Материалы манжеты:PTFE
  • Материалы шайбы:1.4408
  • Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Функциональная безопасность