Двухэксцентриковый поворотный затвор GEMÜ R477 Tugela из металла приводится в действие через ручной привод. Затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 50 до 400, стандартизованной монтажной длины API 609 категории А (DIN 3202 K1).
- Высокопроизводительный затвор в двухэксцентриковом исполнении, позволяющем сразу изолировать диск от седла (уплотнения) и, тем самым, способствующем снижению трения и увеличению срока службы
- Сплошной вал с термостойкими графитовыми подшипниками и сальником из PTFE для регулировки в процессе эксплуатации с целью ограничения течи в том числе в диапазоне низкого давления
- Антистатическое устройство для зоны ATEX
- Доступны различные типы приводов
- С уплотнением без капель и воздушных включений по EN 12266-1/P12, класс утечки A
- Температура среды :-60 до 230 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 70 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 400
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ASME | ISO
- Материалы корпуса:1.0619 (WCB), стальная отливка с электрофоретическим покрытием | 1.4408 (CF8M), точное литье
- Материалы манжеты:PTFE TFM™
- Материалы шайбы:1.4408
- Соответствия:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft