Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ R487 Victoriaиз металла, с эластичным уплотнением и ручным управлением. В зависимости от пожеланий заказчика управление может осуществляться с помощью рукоятки или ручного привода (редуктора). Поворотный дисковый затвор предлагается в исполнениях с номинальным диаметром DN 25−600, стандартизованной монтажной длиной ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609, категория A (DIN 3202 K1) и корпусами Wafer и Lug.
- Небольшие крутящие моменты благодаря втулкам с покрытием PTFE
- С уплотнением без капель и воздушных включений по EN 12266-1/P12, класс утечки A
- Информация о материале манжеты доступна в смонтированном состоянии
- Эргономичная конструкция диска для оптимальных значений пропускной способности Kv
- Надежное покрытие корпуса сопоставимое нормам ISO 12944-6 C5
- Доступны различные типы приводов
- Дополнительные принадлежности смонтированы, настроены, проверены и готовы к эксплуатации
- Температура среды :-10 до 160 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 70 °C
- Рабочее давление :до 16 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 600
- Формы корпуса:Lug | U-форма | Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие корпуса:эпоксид
- Материалы манжеты:EPDM | FKM | NBR | SBR, стойкий к абразивному износу | Силикон
- Материалы шайбы:1.4408, полированное точное литье | 1.4408, точное литье | 1.4469, стальное литье (дуплекс) | EN-GJS-400-15, чугун с шаровидным графитом
- Покрытие диска:Halar® | Rilsan® | Эпоксид
- Соответствия:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | EAC | FDA | NSF | TA-Luft | WRAS | Директива (ЕС) 1935/2004 | Допуск DVGW (Немецкий союз газовой и водной отраслей) по газу | Допуск DVGW для питьевой воды | Кислород | Функциональная безопасность
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Views
Онлайн с 20.12.2023
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Применение продукта
Новая информация о продукте
04.11.2020
GEMÜ объявляет о новом поколении центрических поворотных дисковых затворов с эластичным уплотнением
Новая информация о продукте
21.10.2020