GEMÜ N185

Перепускной клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Перепускной клапан GEMÜ N185 защищает установки и систему трубопроводов от избыточного давления и предотвращает скачки давления. Благодаря третьему патрубку клапан можно встраивать в магистральный трубопровод. Когда давление повышается, пружина приподнимается и клапан открывается. Давление снижается до предустановленного значения и может быть отведено через третий патрубок во вспомогательный трубопровод. Когда давление опускается, пружина прижимает мембрану в направлении седла клапана и клапан закрывается. Усилие пружины можно настраивать по необходимости при помощи регулировочного винта.

  • Настройка клапана может осуществляться под давлением
  • Оптимизация поршней, пружин и поверхности управления обеспечивает качественное регулирование
  • Сервопривод герметично изолирован от рабочей среды
  • Температура среды: -20 до 100 °C
  • Температура окружающей среды: 0 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 10 бар
  • Номинальные размеры*: DN 10 до 50
  • Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
  • Стандарты соединений: DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: PP-B, серый | PVC-U, серый | PVDF
  • Соответствия: EAC