Корпуса фитингов выполнены из PFA, накидные гайки — из PFA, PVDF или CPFA. Все детали изготовлены в условиях чистого помещения и отличаются очень высокой химической стойкостью. Также конструкция имеет заметно меньше мертвых зон.
- Высокая надежность даже при наличии вибрации
- Простое использование
- Различные исполнения и виды соединений
- Типоразмеры от ¼" до 2"
- Подходит для использования со сверхчистыми средами
- Возможность поставки в исполнении Space Saver для компактного соединения
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 1/4'' до 1''
- Виды соединений :Патрубок под сварку | Соединение типа Flare
- Материалы :PFA