GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Фитинги из PFA

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Свыше 100 различных вариантов фитингов изготавливаются в условиях чистого помещения по DIN 16901-140. Корпуса фитингов изготавливаются из ПФА, накидные гайки — из ПФА, PVDF или CPFA. Кроме того, возможна поставка всех пользующихся спросом присоединений.

  • Возможность использования со сверхчистыми средами без риска утечки и с минимальным застойным пространством
  • Высокая надежность даже при наличии вибрации
  • Простое использование
  • Возможность поставки в исполнении Space Saver для компактного соединения
  • Более 1000 различных вариантов для самых распространенных присоединений
  • Рабочее давление :до 8,28 бар
  • Номинальные размеры :DN 1/4'' до 1''
  • Виды соединений :| | Патрубок под сварку
  • Материалы :PFA