Двухкомпонентный 2/2-ходовой металлический шаровой кран GEMÜ B4F с пневматическим приводом. Уплотнение седла выполнено из PTFE.
- Подходят для применения в вакууме
- Надежное уплотнение шпинделя, не требующее техобслуживания
- Соответствие нормам TA-Luft
- Уплотнения из PTFE и FPM
- Температура среды :-40 до 220 °C
- Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 200
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Формы шара:| Шаровой регулирующий плунжер
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье
- Материалы уплотнений:PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | EAC | FireSafe | TA-Luft | Функциональная безопасность