Мембрана GEMÜ,код 17представляет собой однокомпонентную мембрану из EPDM с перекисными поперечными связями, которая разработана для фармацевтической и биотехнологической отраслей, а также для производства продуктов питания и напитков. Мембрана может использоваться с паром. Кроме того, мембрана GEMÜиз EPDM, код 17, подходит для использования с абразивными средами. Для изготовления этой мембраны GEMÜ использует (приобретает) специальный состав, само изделие изготавливается на предприятиях Группы компаний GEMÜ.
- С армированием тканью
- Высокая прочность на разрыв / низкая склонность к образованию трещин
- Высокая стойкость к термическим нагрузкам «тепло/холод»
- Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту со встроенным резьбовым упором (MG 10–100)
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Views
Онлайн с 16.09.2015