Мембрана GEMÜ, код 3A/13, представляет собой однокомпонентную мембрану из EPDM с перекисными поперечными связями, которая разработана для использования в фармацевтической и биотехнологической отраслях, а также в области производства продуктов питания и напитков. Мембрана GEMÜ, код 3A/13, из EPDM подходит для использования с абразивными средами. Для изготовления этой мембраны GEMÜ использует (заказывает) специальный состав.
- Без армирования тканью
- Долгий срок службы
- Хорошие отзывы клиентов
- Простой монтаж благодаря завулканизированному резиновому штифту (GEMÜ, код 3A для MG 8)
- Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту со встроенным резьбовым упором (GEMÜ, код 13 для MG 10–100)
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:8
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Views
Онлайн с 16.09.2015