Мембрана GEMÜ CR, код 8предназначена для промышленного применения, например в химической или перерабатывающей промышленности, а также в технологиях защиты окружающей среды. Мембрана изготавливается из хлоропренового каучука. В немецкоязычных странах этот материал известен также как неопрен.
- Хорошая пригодность для абразивных сред
- Стойкость к озону и атмосферным воздействиям
- Простая установка и защита от ошибочного монтажа благодаря завулканизированному винтовому штифту с интегрированным резьбовым упором
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Материал мембраны:CR
- Размеры мембраны:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2707 Views
Онлайн с 16.09.2015