2/2-ходовой клапан заполнения GEMÜ F60 с электрическим управлением разработан для экстремально точных и быстрых процессов заполнения в асептических и гигиенических областях применения. GEMÜ F60 обеспечивает возможность управления (активации) в режиме реального времени, сверхбыстрое переключение загрузки и пропускную способность до 18 500 л/ч. Принцип уплотнения клапана основан на технологии GEMÜ PD, благодаря которой привод герметично отделен от рабочей среды. Все детали привода (за исключением уплотнений) выполнены из нержавеющей стали.
- Герметичная изоляция привода от рабочей среды за счет технологии уплотнения PD
- Долгий срок службы (более 10 млн. переключений)
- Гибкая и быстрая смена программы за счет свободно программируемых кривых заполнения
- Возможны быстрые циклы фасовки (менее 400 мс)
- Сконструирован согласно директивам по конструкциям гигиенического оборудования и сертифицирован EHEDG
- Соответствует FDA в стандартном исполнении и подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с Регламентом ЕС № 1935/2004
- Очень быстрое и простое обслуживание за счет быстрой блокировки и инновационной системы сменных патронов
- Температура среды :-10 до 140 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 7 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 25
- Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
- Материалы корпуса:1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнений:PTFE
- Напряжение электропитания :48 В=
- Скорость позиционирования :Макс. 200 мм/с
- Класс защиты :IP 69K
- Соответствия:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
65 Views
Онлайн с 20.12.2023
Новая информация о продукте
Новая информация о продукте
07.04.2020