Высокочистый 2/2-ходовой мембранный седельный клапан GEMÜ C57 iComLine® в исполнении из пластика с ручным приводом с помощью маховика. Все детали, вступающие в контакт с технологической средой, выполнены из PTFE. Наружные детали привода изготовлены из PVDF. Серийная комплектация включает оптический индикатор положения. Помимо 2/2-ходового исполнения корпусов по запросу также возможно изготовление многоходовых клапанных блоков.
- Требуют мало места благодаря компактной конструкции
- Хорошая совместимость с агрессивными средами
- Высокая степень чистоты благодаря производству в чисты помещениях
- Коллекторы в компактном исполнении
- По выбора исполнение с винтами и нажимными пружинами с покрытием PTFE
- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Размеры соединений:1/4'' до 1 1/4''
- Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Соединение типа Flare
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса:PFA | PTFE
- Материалы уплотнений:PTFE
- Соответствия:EAC | FDA
Многоходовые блоки клапанов |
Видеоролик о продукте
Clean room plant Emmen
01:52 min
1645 Views
Онлайн с 18.09.2015