Области применения и отрасли промышленности
Благодаря большому количеству материалов корпуса и уплотнений мембранные клапаны GEMÜ успешно применяются во многих областях. Воспользуйтесь функцией поиска изделий или перечнем изделий с возможностью фильтрации, если вы уже выбрали материал корпуса. В противном случае начните с выбора в зависимости от области применения.
Металлические мембранные клапаны для асептических условий эксплуатации — для стерильных процессов | Одноразовые мембранные клапаны для фармацевтической промышленности | Промышленные металлические мембранные клапаны для самых разных областей применения |
Клапаны GEMÜ выпускаются с мембранами из разных материалов и с разным качеством поверхности корпуса до 0,25 мкм, что позволяет использовать их в многочисленных стерильных процессах. При этом система уплотнений GEMÜ обеспечивает герметичность между средой и приводом. | Одноразовые мембранные клапаны состоят из привода из нержавеющей стали и корпуса, пригодного для стерилизации гамма-излучением. При этом корпус из ПП с мембраной из термопластичного эластомера (TPE) соответствует нормам стерильности фармацевтической промышленности согласно USP 85 и USP 788. | Металлические мембранные клапаны GEMÜ предлагаются в исполнении с вертикальным и низким седлом. Благодаря нечувствительности к содержащим твердые частицы средам они пригодны для самых разных промышленных процессов. В качестве опций предлагаются покрытия и пластиковая облицовка. |
Пластиковые мембранные клапаны для химической промышленности и природоохранных технологий, а также других отраслей | Пластиковые мембранные клапаны для высокочистых технологий | Мембранные седельные клапаны для микроэлектроники, химической и фармацевтической промышленности |
Пластиковые мембранные клапаны GEMÜ пригодны для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов. Все детали данных клапанов, вступающие в контакт со средой, изготовлены из высококачественных пластиков и поэтому отличаются высокой химической стойкостью. | Все вступающие в контакт со средой детали и корпуса пластиковых мембранных клапанов GEMÜ для высокочистых технологий изготовлены в условиях чистых производственных помещений из высококачественных пластиков (ПФА / PTFE / PVDF / ПП). | Мембранные седельные клапаны GEMÜ предлагаются как проходные клапаны и многоходовые клапанные блоки. Корпус, привод и мембрана изготавливаются из высокопрочных полимерных материалов PTFE и PVDF. Клапаны можно заказать в исполнениях HPW (производство в чистых помещениях) или HPS (производство вне чистых помещений). |
Мембранные клапаны: принцип действия
Мембранные клапаны — это практически универсальный тип клапанов, который можно использовать при решении самых разных задач во всех отраслях. Преимущество мембранных клапанов состоит, в частности, в том, что с рабочей средой контактируют только две детали: запорная мембрана и корпус клапана. В закрытом положении запорная мембрана прижимается к уплотнительной перемычке корпуса клапана и за счет этого может удерживать давление до 10 бар. Вступающее в контакт со средой внутреннее пространство имеет такую конструкцию, которая сводит к минимуму завихрения потока и почти не позволяет продукту осаждаться на поверхностях. Кроме того, ее очень удобно чистить. Принцип действия мембранных клапанов сводит застойные пространства к минимуму. Сертифицированная Европейской группой гигиеничного проектирования и инжиниринга (EHEDG) мембранная система уплотнения идеально подходит для использования в пищевой промышленности и производстве напитков, а также в биотехнологиях и фармацевтике. За счет большого выбора материалов она прекрасно подходит также для агрессивных, абразивных и высоковязких сред, с которыми нередко приходится иметь дело в химической, обрабатывающей промышленности и при использовании природоохранных технологий. Эта система широко применяется также в водоподготовке, при этом неважно, идет ли речь о простой технологической воде для отопительных и охлаждающих контуров, о производстве питьевой воды или сверхчистой воды для микроэлектроники или об изготовлении полупроводников. Помимо вышеупомянутых обычных седельных мембранных клапанов с перемычкой предлагаются также мембранные клапаны с низким седлом, обеспечивающие в открытом положении почти беспрепятственный проток. Поэтому они идеально подходят для высокоабразивных сред с большим содержанием твердых частиц. Они применяются главным образом в горной промышленности, а также для производства и переработки целлюлозы, бумаги, гранулята, гипса, цемента и т. д.
Для использования в высокогигиеничных производствах предлагаются варианты, улучшенные с точки зрения застойных пространств и геометрии поверхностей, а для эксплуатации в условиях ограниченного пространства выпускается компактная арматура малой конструктивной длины.
Технические характеристики
Тип привода | ручное управление, пневмопривод или электропривод |
---|---|
Виды присоединения | резьбовые присоединения, хомуты, фланцы, присоединение Flare, резьбовые муфты, резьбовые штуцеры, клеевые муфты, клеевые штуцеры, штуцеры для шланга, штуцеры под сварку |
Рабочее давление | от 0 до 10 бар |
Материал корпуса | металлы: нержавеющая сталь, серый чугун, латунь, чугун с шаровидным графитом, стальное литье; облицовка из эбонита и мягкой резины Пластики: AБС, ПФА, ПП, ПВХ, PVDF, внутренняя облицовка РР-Н, внешняя — ПП усиленный |
Температура среды | от -20 до +150°C |
Сечение | Ду 4 – 300 |