GEMÜ Q50 eSyStep

Шланговый пережимной клапан с электрическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой шланговый пережимной клапан GEMÜ Q50 eSyStep оснащен электроприводом. Привод eSyStep предлагается в исполнении для двухпозиционного регулирования (привод ОТКР/ЗАКР) или в исполнении со встроенным регулятором положения. Через клапан проходит шланг, который сжимается (пережимается) сверху прижимным элементом для контроля и регулирования рабочих сред. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента и контуру крепления шланга минимизируется нагрузка на шланг, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение срока службы используемых шлангов. Безопасная укладка и извлечение шлангов возможны с помощью пары простых приемов без использования инструментов. Серийная комплектация включает в себя оптический и электронный индикаторы положения.

  • Функция ОТКР/ЗАКР или со встроенным регулятором положения
  • Возможность реализации линейной и модифицированной равнопроцентной характеристик регулирования
  • Настройка параметров через IO-Link
  • Программирование конечных положений локально или удаленно через программируемый вход
  • Быстрая и безопасная замена шлангов
  • Простая замена вставок и прижимных элементов для шлангов разного размера при одинаковом приводе
  • Минимальная нагрузка на шланг благодаря оптимизированному прижимному элементу
  • Различные варианты монтажа в установке благодаря крепежному фланцу или внутренней резьбе на корпусе
  • Температура среды:соблюдайте указания изготовителя шланга
  • Температура окружающей среды:Привод: 0 до 60 °C, Шланг: соблюдайте указания изготовителя шланга
  • Рабочее давление:соблюдайте указания изготовителя шланга
  • Наружный диаметр шланга:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8''
  • Внутренний диаметр шланга:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2''
  • Материалы корпуса:1.4404/PA6 | PA6
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствие:EAC