2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 605 HP с пластиковым поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. В комплект клапана входит металлический переходник. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).
- Герметичная изоляция привода от среды
- Совместимость с CIP/SIP
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 8 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 15
- Формы корпуса :T-образный корпус | Корпус клапана для емкостей | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Соответствия:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Views
Онлайн с 16.09.2015