2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 607 оснащен пластиковым приводом, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения.
- Компактная конструкция
- Встроенный оптический индикатор положения
- Экономия на дополнительных коленах трубопроводов благодаря угловому исполнению корпуса
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 10
- Формы корпуса :угловой корпус
- Виды соединений :Патрубок
- Стандарты соединений:DIN
- Материалы корпуса:PP-H, серый | PVC-U, серый | PVDF
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | FDA
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Views
Онлайн с 16.09.2015