2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 610 HP с пластиковым поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).
- Одинаковые уровни крепления для сечений
- Высокая пропускная способность
- Встроенный оптический индикатор положения и ограничитель хода закрывания в серийной комплектации
- Электрическая сигнализация положения в качестве опции
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 20
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare
- Стандарты соединений:BS | DIN | ISO
- Материалы корпуса:PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVC-U, серый | PVDF
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4152 Views
Онлайн с 16.09.2015