2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 611 с пластиковым приводом, практически не требующим технического обслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения.
- Маховик из PVDF белого цвета в качестве опции (GEMÜ 611)
- Широкий спектр комплектующих, например, электрическая сигнализация положения маховика "Открыто" или стопор маховика с возможностью запирания (GEMÜ 671)
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 20
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CW617N, латунь
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | FDA
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Views
Онлайн с 16.09.2015