2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 615 HP с пластиковым поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).
- Совместимость с CIP/SIP
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 20
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW617N, латунь
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Соответствия:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Кислород
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Views
Онлайн с 20.12.2023
![Valve solutions for mixing electrode slurries Valve solutions for mixing electrode slurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)