2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 617 с пластиковым приводом, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения.
- Высокая пропускная способность
- Встроенный оптический индикатор положения
- Различные материалы корпуса и виды соединения
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 20
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare
- Стандарты соединений:BS | DIN | ISO
- Материалы корпуса:PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVC-U, серый | PVDF
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | FDA | NSF
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4133 Views
Онлайн с 16.09.2015
![Fabrication of metallic microcomponents by electroforming Fabrication of metallic microcomponents by electroforming](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)