2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 620имеет не требующий особого технического обслуживания металлический или пластиковый мембранный привод с пневматическим управлением. В комплект клапана входит металлический переходник. В качестве функций управления предусмотрены функции «Нормально закрытый пружиной (NC)», «Нормально открытый пружиной (NO)» и «Управление в двух направлениях (DA)».
- Подходит для содержащих частицы и абразивных рабочих сред
- Доступны различные материалы для футеровки (PFA, PP или эбонит)
- Серийная комплектация включает в себя визуальный индикатор положения
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Температура среды :до 100 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 150
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | BS | EN | ISO
- Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PP | EN-GJS-400-18-LT, футеровка из эбонита | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP
- Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
- Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
Подходящие комплектующие
![Boron Decontamination Boron Decontamination](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/46/4_Amberpack_Deborating_Columns_right_front_view_2018(Quelle).jpg)