2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 638 оснащен электродвигателем и блоком управления фирмы AUMA и электроприводом.. Подходит для эксплуатации при высоких температурах среды до +150°C. Корпус клапана в исполнении с глубоким седлом.
- Высокая механическая прочность
- Высокая пропускная способность благодаря максимальному внутреннему диаметру
- Произвольное направление потока
- Возможность очистки клапана без демонтажа привода
- Проверенные временем электроприводы и системы регулирования в модульном исполнении
- Номинальные размеры*: DN 25 до 150
- Температура среды: 0 до 100 °C
- Температура окружающей среды: 0 до 50 °C
- Рабочее давление*: 0 до 7 бар
- Виды соединений: Фланец
- Материалы корпуса: | | EN-GJL-250, серый чугун
- Соответствия: EAC
Видеоролик о продукте
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Views
Онлайн с 16.09.2015