2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 650 BioStar с пневматическим поршневым приводом из нержавеющей стали. Предназначен для использования в стерильных условиях. Все детали привода выполнены из нержавеющей стали (за исключением уплотнений). При размерах мембраны 80 и 100 пружины сжатия выполнены из пружинной стали с эпоксидным покрытием. В качестве функций управления предусмотрены функции «Нормально закрытый» (NC), «Нормально открытый» (NO) и «Управление в двух направлениях» (DA). Серийная комплектация включает оптический индикатор положения.
- Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.
- Совместимость с CIP/SIP
- Допускается обработка в автоклаве, в зависимости от исполнения
- Контролируемое отведение отработанного воздуха в качестве опции
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Исполнение ATEX по запросу
- Температура среды :-20 до 130 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 150
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Соответствия:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
69 Views
Онлайн с 20.12.2023
Применение продукта
Новая информация о продукте
07.04.2020