2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 651 с поршневым приводом из нержавеющей стали. Предназначен для использования в стерильных условиях. Клапан оснащен полностью встроенным модулем автоматизации и внутренним воздуховодом сжатого воздуха. В качестве функций управления предусмотрены функции «нормально закрытый (NC)» и «нормально открытый (NO)». Встроенный модуль автоматизации в виде интеллектуального датчика положения или электропневматического регулятора положения.
- Снижение расходов на проектирование и прокладку кабелей благодаря встроенному модулю автоматизации и внутреннему управлению потоком управляющего воздуха
- Функция Speed-AP для быстрого ввода в эксплуатацию
- Совместимость с CIP/SIP
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 25
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM
- Соответствия:BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5969 Views
Онлайн с 16.09.2015