2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 653 с корпусом привода из нержавеющей стали. Клапан оснащен маховиком из пластика, стойкого в воздействию высоких температур и химических веществ. Серийная комплектация включает оптический индикатор положения.
- Совместимость с CIP/SIP
- Допускается обработка в автоклаве
- Широкий выбор комплектующих
- Ограничитель открывания и закрывания
- Блокировка маховика (электрическая или механическая) в качестве опции
- Возможность конфигурирования с датчиками приближения для сигнализации положения
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 100
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
- Облицовка корпуса:PFA
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
- Соответствия:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
69 Views
Онлайн с 20.12.2023
Применение продукта
Новая информация о продукте
27.04.2018