2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 656 с металлическим мембранным приводом, практически не требующим техобслуживания. В качестве функций управления предусмотрены функции «Нормально закрытый пружиной (NC)», «Нормально открытый пружиной (NO)» и «Управление в двух направлениях (DA)». Корпус клапана в исполнении с глубоким седлом.
- Высокая механическая прочность
- Высокая пропускная способность благодаря максимальному внутреннему диаметру
- Возможность очистки клапана без демонтажа привода
- Температура среды :до 100 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 7 бар
- Номинальные размеры :DN 25 до 250
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
- Материалы корпуса:EN-GJL-250, серый чугун | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-500-7, чугун с шаровидным графитом
- Облицовка корпуса:Бутил | из мягкой резины | Эбонит
- Материалы мембран :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Соответствия:CRN | EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5820 Views
Онлайн с 16.09.2015