2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 660 с поршневым приводом из нержавеющей стали. Специально предназначен для дозирования и розлива самых различных продуктов. Все детали привода выполнены из нержавеющей стали (за исключением уплотнений). В качестве функций управления предусмотрены функции «Нормально закрытый» (NC), «Нормально открытый» (NO) и «Управление в двух направлениях» (DA). Серийная комплектация включает ограничители открывания и закрывания и оптический индикатор положения.
- Простая настройка, встроенный ограничитель хода открывания и закрывания
- Точная шкала настройки хода (10 ступеней) в верхней части привода
- Высокая воспроизводимость расхода благодаря встроенным распорным втулкам в запорных мембранах
- Быстрое переключение благодаря уменьшенному объему заполнения
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 5 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 25
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов.
- Материалы мембран :EPDM | PTFE/EPDM
- Соответствия:3A | BSE/TSE | CRN | EAC | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660
04:06 min
1933 Views
Онлайн с 27.04.2018
Новая информация о продукте
Новая информация о продукте
27.04.2018