2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 673 с маховиком из термостойкого пластика. Серийная комплектация включает в себя ограничитель закрытия для увеличения срока службы мембраны и оптический индикатор положения.
- Герметичная изоляция привода от среды
- Произвольное направление потока и монтажное положение
- Большой срок службы мембраны благодаря запатентованному ограничителю закрытия (патент США 5 377 956)
- Корпус клапана поставляется также в многоходовом исполнении (M-блок и T-образное исполнение) или в качестве корпуса донного спускного клапана
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 65
- Формы корпуса :i-корпус | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4435/316L, кованый | 1.4539/904L, кованый и литой
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE
- Соответствия:3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5819 Views
Онлайн с 16.09.2015
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)