2/2-ходовой ручной мембранный клапан GEMÜ 673P9 с маховиком из термостойкого пластика. Привод клапана имеет специальную изоляцию и поэтому оптимально подходит для процессов с высокими требованиями к чистоте. Серийная комплектация включает ограничитель закрывания для увеличения срока службы мембраны и оптический индикатор положения (размер мембраны 10 – размер мембраны 50).
- Компактная конструкция для монтажа в ограниченном пространстве.
- Допускается обработка в автоклаве
- Совместимость с CIP, COP и SIP
- Плавная регулировка минимального расхода благодаря ограничителю хода закрывания
- Специальный изолированный вариант привода
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 65
- Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Облицовка корпуса:PFA | PP
- Материалы мембран :EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5970 Views
Онлайн с 16.09.2015