2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 658 оснащен двухуровневым приводом. Посредством двух независимых поршней наряду с полным ходом можно также настраивать частичный ход. (см. «Пневматические соединения», стр. 30)
Все детали привода включая закрывающие пружины (за исключением уплотнительных элементов) выполнены из нержавеющей стали. В качестве функции управления предусмотрена функция «Нормально закрытый пружиной».
Ограничитель открывания для настройки частичного хода входит в серийное оснащение.
Двухступенчатый привод с возможностью выбора между полным и частичным ходом
Как функция быстрого открывания/закрывания, так и высокоточное дозирование рабочей среды
Совместимость с CIP/SIP
Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
Температура среды: -10 до 100 °C
Температура стерилизации: макс. 150 °C
Температура окружающей среды*: 0 до 60 °C
Рабочее давление*: 0 до 10 бар
Номинальные размеры*: DN 15 до 50
Формы корпуса:
Виды соединений: Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
Стандарты соединений:
Материалы корпуса: 1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
Линия для производства жидких фармацевтических препаратов
Данная линия предназначена для производства жидких фармацевтических препаратов и разделяется на следующие зоны: загрузка сырья, приготовление препарата, накопление препаратов и очистка. Для приготовления жидких препаратов предусмотрены 3 бака (2 по 1000 л и 1 на 2000 л). Баки отличаются стойкостью к давлению и разрежению от -1 бар до +3 бар. Каждый бак оснащен отдельной системой нагрева и охлаждения. Для накопления приготовленных препаратов используются 3 различных накопительных бака с полезным объемом 2000 л каждый или передвижные контейнеры. Линия спроектирована и сертифицирована по стандартам GMP.