2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 695 с мембранным приводом, практически не требующим техобслуживания. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).
- Совместимость с CIP/SIP
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Подходит для содержащих частицы и абразивных рабочих сред
- Корпус из нержавеющей стали, подходящий для использования в коррозионно-активной среде
- Широкие возможности по адаптации навесных компонентов и комплектующих
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 65
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Соответствия:Belgaqua | EAC | FDA | TA-Luft | Кислород
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Views
Онлайн с 16.09.2015