Высокочистый 2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ C67 HPW CleanStar с ручным управлением. Все контактирующие со средой детали изготовлены из PFA или PTFE.
- Высокая степень чистоты благодаря производству в чисты помещениях
- Исполнение High Flow
- Высокая пропускная способность
- Минимальное застойное пространство
- Произвольное направление потока
- Возможность поставки также в виде T-образного клапана
- Опционально с накидной гайкой из ECTFE. Это дает следующие преимущества: быстрая промывка оборудования, значительное улучшение пропускной способности (High Flow), увеличение показателей MTBF (средняя наработка на отказ) и снижение расходов
- Температура среды :-10 до 150 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 4 до 50
- Формы корпуса :| T-образный корпус | Проходной корпус
- Виды соединений :PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Соединение типа Flare | Соединение типа Flare SpaceSaver
- Стандарты соединений:DIN
- Материалы корпуса:PFA | PP-H, натуральный | PP-R, натуральный | PVDF
- Материалы мембран :PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft
Видеоролик о продукте
Diaphragm replacement on GEMÜ C67
04:38 min
623 Views
Онлайн с 24.10.2018