2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ R629 eSyLite с электроприводом. Предлагается в исполнении «ОТКР/ЗАКР». Серийная комплектация включает в себя оптический индикатор положения. Самотормозящийся привод надежно сохраняет свое положение при отказе электропитания.
- Электромоторный линейный привод для функций закрытия/открытия
- Самоблокирующийся привод шпинделя
- Безопасное отключение интегрировано
- Оптический индикатор и ручное аварийное управление в стандартном исполнении
- Встроенный модуль аварийного электропитания (опция)
- Датчики положения GEMÜ 1215 (опционально)
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVC-U, серый | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA