2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ R639 eSyStep снабжен электроприводом. Привод eSyStep предлагается в исполнении для двухпозиционного регулирования (перекрытие/открытие подачи среды) или в исполнении со встроенным регулятором положения. Серийная комплектация включает в себя оптический и электронный индикаторы положения. Привод с функцией самоторможения сохраняет свое положение в отрегулированном состоянии и при отказе электропитания.
- Подходит для CIP/SIP-очистки (только со вставкой из нержавеющей стали)
- Функция ОТКР/ЗАКР или со встроенным регулятором положения
- Макс. скорость позиционирования 3 мм/с
- Настройка параметров через IO-Link
- Программирование конечных положений локально или удаленно через программируемый вход
- Различные встроенные функции (например, датчик обратной связи, ограничитель хода и т. д.)
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды :до 50 °C
- Рабочее давление :до 8 бар
- Номинальные размеры :DN 12 до 50
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Соединение типа Flare | Фланец
- Стандарты соединений:BS | DIN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PP-H, натуральный | PVC-U, серый | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA