2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ R690 оснащен мембранным приводом, практически не требующим обслуживания, и пневмоприводом. В качестве функций управления предусмотрены функции «Нормально закрытый пружиной (NC)», «Нормально открытый пружиной (NO)» и «Управление в двух направлениях (DA)». Корпус клапана High-Flow отличается компактными размерами в сочетании с высокой пропускной способностью.
- Одинаковые уровни крепления для сечений
- Компактная конструкция за счет корпуса клапана High Flow
- Снижение расхода управляющего воздуха
- Модифицированные пакеты пружин для использования в условиях сниженного управляющего давления
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:ABS | PP, усиленный | PVC-U, серый | PVDF | Внутренняя футеровка PVDF / внешняя футеровка PP, усил. | Внутренняя футеровка РР-Н, серый / внешняя футеровка РР, усил.
- Материалы мембран :EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Соответствия:EAC | FDA | NSF
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4133 Views
Онлайн с 16.09.2015
![Deionization of boiler feed water using an ion exchanger Deionization of boiler feed water using an ion exchanger](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/50/dosierstation_01_2018.jpg)