GEMÜ N560

Обратный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Обратный клапан GEMÜ N560 представляет собой наклонный клапан из пластика (PVC-U или PP-H). Все уплотнения выполнены из EPDM и FPM.

  • Простое обслуживание
  • Высокая пропускная способность благодаря наклонному исполнению
  • Небольшая масса
  • Температура среды: 5 до 80 °C
  • Температура окружающей среды*: 5 до 50 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 10 до 100
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Клеевая муфта | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN
  • Материалы корпуса: PP-H, натуральный | Непластифицированный ПВХ
  • Материалы уплотнения седла : EPDM | FKM
  • Соответствия: ATEX