Одноразовые клапаны

Одноразовые клапаны

Одноразовые клапаны используются в тех случаях, когда необходимо избежать перекрестного загрязнения или требуется упрощенная конструкция системы. В ассортимент GEMÜ входят одноразовые мембранные клапаны с ручным, пневматическим или моторизованным приводом, а также одноразовые пинч-клапаны с пневматическим или моторизованным приводом.

После однократного использования корпус одноразового мембранного клапана отсоединяется от привода и утилизируется. Напротив, привод клапана остается на месте и может использоваться повторно.

Одноразовые шланговые пережимные клапаны имеют крепление с фиксатором, в которое вставляется шланг.  Для контроля и регулирования подаваемой среды шланг сжимается сверху прижимным элементом. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента минимизируется нагрузка на шланг, что обеспечивает увеличение срока службы шлангов.


GEMÜ SUMONDO

Одноразовый мембранный клапан из пластика, с пневматическим приводом из нержавеющей стали или ручным пластиковым приводом

Примеры использования

  • Смешивание сред
  • Ферментация
  • Выращивание клеток
  • Наполнение сыпучими материалами
  • Фильтрация
  • Розлив

GEMÜ SUHK SUMONDO

Ручной привод GEMÜ SUHK для одноразовых клапанов GEMÜ SUMONDO соединяется с корпусом клапана GEMÜ SUB с помощью клампа. Он оснащен приваренной мембраной. Блокировка корпуса клапана и привода осуществляется в рамках заданного процесса перекрывания/открывания. После однократного применения корпус клапана вместе с мембраной отсоединяется от привода и утилизируется. Привод остается в системе для многократного использования.

GEMÜ SU40

Пневматический клапанный привод GEMÜ SU40 благодаря высококачественным компонентам из нержавеющей стали гарантирует высокую производительность и долгий срок службы. Соединение привода с контактирующим с технологической средой блоком GEMÜ SUB, состоящим из корпуса клапана и приваренной уплотнительной мембраны, осуществляется с помощью клампов.После использования контактирующий с технологической средой блок GEMÜ SUB можно просто отсоединить от привода и заменить. Привод остается в оборудовании.

GEMÜ SU60

Электромоторный привод GEMÜ SU60 с полым валом основан на бесщеточной и бездатчиковой технологии и поэтому гарантирует высокую производительность и длительный срок службы. Встроенный позиционер и контроллер процесса делают его особенно подходящим для переменных и сложных приложений управления в дополнение к приложениям ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО.

Привод подключается к смачиваемому узлу GEMÜ SUB, состоящему из корпуса клапана и приваренной уплотнительной мембраны, через хомутное соединение.


GEMÜ Шланговый пережимной клапанs

Пневматический или электродвигательный клапан для систем ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ и управления в исполнении из пластика или нержавеющей стали / пластика

Примеры использования

  • Хроматография
  • Смешивание сред
  • Ферментация
  • Выращивание клеток
  • Очистка
  • Фильтрация

GEMÜ Q30

2/2-ходовой шланговый пережимной клапан GEMÜ Q30 оснащен пластиковым поршневым приводом и пневматическим управлением. Через клапан проходит шланг, который сжимается (пережимается) сверху прижимным элементом для контроля и регулирования рабочих сред. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента и контуру крепления шланга минимизируется нагрузка на шланг, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение срока службы используемых шлангов. Безопасная укладка и извлечение шлангов возможны с помощью пары простых приемов без использования инструментов. В качестве функций управления предусмотрены функции «нормально закрытый пружиной (NC)» и «нормально открытый пружиной (NO)». Серийная комплектация включает в себя визуальный индикатор положения.


Дополнительная информация

 

GEMÜ Q40

2/2-ходовой шланговый пережимной клапан GEMÜ Q40 оснащен поршневым приводом из нержавеющей стали и пневматическим управлением. Через клапан проходит шланг, который сжимается (пережимается) сверху прижимным элементом для контроля и регулирования рабочих сред. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента и контуру вставок минимизируется нагрузка на шланг, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение срока службы используемых шлангов. Безопасная укладка и извлечение шлангов возможны с помощью пары простых приемов без использования инструментов. В качестве функций управления предусмотрены функции «нормально закрытый пружиной (NC)» и «нормально открытый пружиной (NO)». Серийная комплектация включает в себя визуальный индикатор положения.

 


Дополнительная информация

 

GEMÜ Q50 eSyStep

2/2-ходовой шланговый пережимной клапан GEMÜ Q50 eSyStep оснащен электрическим управлением. Привод eSyStep доступен в качестве привода для функций ОТКР./ЗАКР. или в качестве привода со встроенным регулятором положения. Через клапан проходит шланг, который сжимается (пережимается) сверху прижимным элементом для контроля и регулирования рабочих сред. Благодаря специально разработанному контуру прижимного элемента и контуру крепления шланга минимизируется нагрузка на шланг, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение срока службы используемых шлангов. Безопасная укладка и извлечение шлангов возможны с помощью пары простых приемов без использования инструментов. Серийная комплектация включает в себя оптический и электронный индикаторы положения.






Дополнительная информация

 

Поговорите с нами!

У вас есть вопросы о нашей продукции?

Мы будем рады помочь вам.