3/2-ходовой прямой клапан GEMÜ 343 eSyDriveоснащен приводом с полым валом и электроприводом. Привод eSyDriveс полым валом подходит для работы в двух вариантах: для работы в режиме открытия/закрытия либо со встроенным регулятором положения (позиционером) или регулятором процесса. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения. Серийная комплектация включает в себя оптический и электронный индикаторы положения.
- Возможна реализация линейных регулировочных характеристик
- Возможность регулировки усилия и скорости
- Широкие возможности диагностики
- Возможность управления через веб-интерфейс eSy-Web
- Встроенный оптический индикатор положения и светодиодный индикатор, видимый с большого расстояния
- Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
- Температура среды :-10 до 250 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Многоходовой корпус
- Виды соединений :Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC
Видеоролик о продукте
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
596 Views
Онлайн с 14.12.2021