2/2-ходовой наклонный клапан GEMÜ 505 с термостойким пластиковым маховиком и ручным управлением. Клапан с наклонным шпинделем подходит для использования в газообразных технологических средах, в том числе в чистом паре. Уплотнение седла клапана выполнено из PTFE. В качестве уплотнения шпинделя клапана используется сильфон из нержавеющей стали. Во избежание образования грязевых кромок тарелка клапана и шпиндель клапана имеют сварные соединения.
- Не содержит цветных металлов
- Сварная тарелки клапана / шпинделя клапана во избежание образования грязевых кромок
- Нерезьбовое крепление тарелки седла, практически не требующее техобслуживания
- Сильфон из нержавеющей стали в качестве уплотнения шпинделя при высокой рабочей температуре
- Возможность отслеживания партий для всех компонентов, вступающих в контакт с технологической средой
- Температура среды :-10 до 185 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок
- Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнения седла :PTFE
- Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Views
Онлайн с 20.12.2023