2/2-ходовой наклонный клапан GEMÜ 507 с пластиковым маховиком эргономичной формы и ручным управлением. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Доступен в виде запорного или регулирующего клапана
- Высокая пропускная способность благодаря наклонному исполнению
- Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
- Стопор маховика для фиксации шпинделя с целью поддержания постоянного расхода
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 6 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнения седла :PEEK | PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Views
Онлайн с 20.12.2023